- Model numarası:
- SR 2027200
- Dizayn
- Çerçeve burulma dayanıklı, kaynaklı kare boru ve 3 kat kiriş profili.
- Ürün açıklaması
- Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19").
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Fişeli kilit ve montaj aksesuarları dahil.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 600 mm
- Yükseklik birimleri
- 11 U
- Pano tipi için uygun
- AE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,838 kg
- Brüt ağırlık
- 5,093 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SR Y:600mm AE pano için 11U montaj çerçevesi