Kompakt döner çerçeve AE serisi için

Model numarası: SR 2034200

Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19�?), 6 - 14 RU.

Model numarası:
SR 2034200
Dizayn
Çerçeve burulma dayanıklı, kaynaklı kare boru ve 3 kat kiriş profili.
Ürün açıklaması
Elektronik rafların takılması için, tüm yükseklikte 482,6 mm (19").
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Fişeli kilit ve montaj aksesuarları dahil.
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
= 760 mm
Yükseklik: = 760 mm
Yükseklik birimleri
14 U
Pano tipi için uygun
AE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,877 kg
Brüt ağırlık
6,186 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177014008
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SR G:760mm. AE pano için 14U-19" montaj çerçevesi
Veri sayfaları
Teknik detaylar