- Model numarası:
- SR 2377090
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme
- Montaj talimatı
- Eklenti durumuna göre PS montaj çerçevesi 23 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 9 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,168 kg
- Brüt ağırlık
- 3,368 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177214989
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SR Döner çerçeve, küçük, TS, VX SE için, G: 600/800 mm için, 9 U