Döner çerçeve, küçük TS, VX SE, 600 mm ve 800 mm genişlikte kabinler için

Model numarası: SR 2377180

3 - 18 U, 482,6 mm'lik (19") dahili bileşenler monte etmek için TS, 600 mm ve 800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu çerçeve

Model numarası:
SR 2377180
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme
Montaj talimatı
Eklenti durumuna göre PS montaj çerçevesi 23 x 73 mm gereklidir
Bilgi
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
Yükseklik birimleri
18 U
Pano tipi için uygun
TS
VX SE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,402 kg
Brüt ağırlık
4,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177215016
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SR Döner çerçeve, küçük, TS, VX SE için, G: 600/800 mm için, 18 U
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar