Döner çerçeve, büyük, kaplamalı 800 mm genişliğinde TS, VX SE için

Model numarası: SR 2324235

800 mm genişliğinde kabinlere uyumlu,  482,6 mm'lik (19�?) dahili bileşenler monte etmek için 22 - 45 U kapamalı dikme

Model numarası:
SR 2324235
Dizayn
19" yüzey ortalı
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Double bit kilit göbekli kilitleme çubuğu sistemi
Sabitlemek için malzeme
Montaj seçenekleri
TS/SE bünyesinde 180° açma açısı
Montaj talimatı
Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
Bilgi
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Çift kapılı TS panolarında, 1800 mm veya 2200 mm yükseklikteki SE'nin kilitle çarpışma nedeniyle sonraki en küçük döner çerçeveye monte edilmesi gerekir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.200 mm
Yükseklik birimleri
22 U
Pano tipi için uygun
TS
VX SE
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,846 kg
Brüt ağırlık
14,575 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177165113
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
SR Döner çerçeve, büyük, kaplamalı, TS, VX SE için, G: 800 mm için, 22 U, ortaya montaj
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar