- Model numarası:
- SR 2338235
- Dizayn
- 19" yüzey ortalı
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") montaj bileşenlerinin montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Double bit kilit göbekli kilitleme çubuğu sistemi
Sabitlemek için malzeme
- Montaj seçenekleri
- TS/SE bünyesinde 180° açma açısı
- Montaj talimatı
- Eklenti durumuna bağlı olarak TS sistem çerçevesi 23 x 73 mm veya TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
- Bilgi
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Çift kapılı TS panolarında, 1800 mm veya 2200 mm yükseklikteki SE'nin kilitle çarpışma nedeniyle sonraki en küçük döner çerçeveye monte edilmesi gerekir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
- Yükseklik birimleri
- 36 U
- Pano tipi için uygun
- TS
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 19,105 kg
- Brüt ağırlık
- 20,11 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177165182
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SR Döner çerçeve, büyük, kaplamalı, TS, VX SE için, G: 800 mm için, 36 U, ortaya montaj