Döner çerçeve, küçük VX, VX SE, AX, 600 mm ve 800 mm genişliğinde panolar için

Model numarası: VX 8619510

482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.

Model numarası:
VX 8619510
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 adet 130° menteşe
Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme
Bilgi
Açık döner çerçeveyi kilitlemek için döner çerçeve kilidi gereklidir
Büyütme durumuna göre 23 x 64 mm montaj rayı gereklidir
VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Ürün numarasına dair not
AX'e takmak için AX montaj kiti de gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
AX
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
Yükseklik: ≥ 600 mm
Pano tipi için uygun
VX
VX SE
Yükseklik birimleri
6 U
Pano tipi için uygun
VX
VX SE
AX
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,861 kg
Brüt ağırlık
3,084 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177919570
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Döner çerçeve, küçük, G: 600/800 mm, 6 HE
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar