- Model numarası:
- VX 8619540
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 2 adet 130° menteşe
Double-bit göbekli cam lock kilit
Montaj setine sabitlemek için malzeme
- Bilgi
- Açık döner çerçeveyi kilitlemek için döner çerçeve kilidi gereklidir
- Büyütme durumuna göre 23 x 64 mm montaj rayı gereklidir
- VX SE'de, VX adaptör rayı ile birlikte VX SE pano profilinde
- Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX SE
- Yükseklik birimleri
- 15 U
- Pano tipi için uygun
- VX
- VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,942 kg
- Brüt ağırlık
- 4,142 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177919600
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
VX Döner çerçeve, küçük, G: 600/800 mm, 15 HE