Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için

Model numarası: VX 8619013

482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.

Model numarası:
VX 8619013
Dizayn
kaplamasız
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı
Renk
Kapatma sacı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kilit sisteminde, 130° menteşe
Montaj setine sabitlemek için malzeme
Montaj talimatı
Büyütme durumuna göre 23 x 64 mm montaj rayı gereklidir
Bilgi
Açık döner çerçeveyi kilitlemek için döner çerçeve kilidi gereklidir
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Yükseklik birimleri
40 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12,271 kg
Brüt ağırlık
12,917 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177920439
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Döner çerçeve, büyük, kaplamasız, G: 600 mm, Min. pano yüksekliği: 2000 mm, 40 HE
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar