Döner çerçeve, büyük VX, 600, 800 ve 1200 mm genişliğinde panolar için

Model numarası: VX 8619032

482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.

Model numarası:
VX 8619032
Dizayn
Çift taraflı kapatma plakası
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") ekipmanların montajı için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çerçeve: Çinko kaplamalı
Kaplama: boyalı
Renk
Kapatma sacı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kilit sisteminde, 130° menteşe
Montaj setine sabitlemek için malzeme
Montaj talimatı
Büyütme durumuna göre 23 x 64 mm montaj rayı gereklidir
Bilgi
Açık döner çerçeveyi kilitlemek için döner çerçeve kilidi gereklidir
Diğer eklenti seçenekleri için bkz. "Teknik detaylar"
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Yükseklik birimleri
35 U
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,105 kg
Brüt ağırlık
18,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177920354
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Döner çerçeve, büyük, çift taraflı kaplama, G: 800 mm, Min. pano yüksekliği: 1800 mm, 35 HE
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure
Veri sayfaları
Teknik detaylar