19" montaj sistemi

Profil raylar

Bir veya iki 19" düzeyli duvar panoları, dikili tip panolar ve birleştirilmiş panolar ile iç kurulum için montaj rayları ve montaj çerçeveleri.

Profil raylar

Adaptör-Profili, 19" VX, VX SE için

Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.

Profil raylar

Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan...

Profil raylar

Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

Profil raylar

Profil rayları, 482,6 mm (19") TS için

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

Profil raylar

Inch birimli profil rayları FlatBox için

2 olarak L biçiminde köşebent. Sabitleme katı.

Profil raylar

19" montaj dikmeli DK PS, CS New Basic pano için

19" bileşenlerin ağ ve sunucu racklarına ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için

Profil raylar

İkincil sağlamlaştırma yüzeyi Data Rack için

482,6 mm'lik (19") network bileşenlerini yerleştirmek veya cihaz tabanlarını ve kaydırma raylarını tespit etmek için.

Profil raylar

Bitiştirme bağı Data Rack için

Dağıtıcı çerçeve sıralarının oluşturulması veya data rackları arasında kablo döşemesi için.

Profil raylar

Kapak, manyetik VX IT için

Opsiyonel olarak, ön taraftaki sistem deliklerini kapatmak için.

Profil raylar

OCP Güç Rayı, 21" OCP ORV3 raf için

Rittal OCP ORV3 rafına güç kaynağı ünitesi (PSU) montajı için geçmeli ray.

Profil raylar

IT OCP ray seti 21" OCP ORV3 raf için

Rittal OCP ORV3 rafına 21" bileşenlerinin montajı için geçmeli OCP rayları.

Profil raylar

OCP adaptörü 21" ila 19"

ORV3 rafındaki 19" bileşenler için adaptör rayı.