- Model numarası:
- VX 5302153
- Ürün açıklaması
- 482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.
- Fayda
- Entegre, çift yönlü U etiketi
- Ön ve yan taraftaki U ızgarasına entegre sistem delikleri, yapısal kablolama için kablo yönlendirme bileşenlerinin U'ya özel montajına izin verir
- Teknik özellikler
- U ızgarasında yan yuvarlak ve dört köşeli delikler
- Montaj düzlemi içinde ve bağlantı çerçevesi ile potansiyel dengeleme, sabitleme elemanları ile gerçekleştirilir
- EIA 310 E standardı uyarınca U merkez sabitleme elemanlı 19" montaj deliği
- Uygulamalar
- VX IT pano sistemine 482,6 mm (19") montaj seviyesini monte etmek için
- Malzeme
- Çelik sac, 2,5 mm
- Yüzey
- Astarlanmış
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Montaj konumu
- arka
- Montaj seçenekleri
- Seçilen montaj tipine ve pano boyutlarına bağlı olarak 21"- 24" arasında alternatif kurulum genişlikleri gerçekleştirilebilir
- Montaj talimatı
- Sabitleme için çapraz çubuk, derinlik dikmesi veya montaj braketi içeren bir kombinasyon gereklidir
- Farklı montaj seçeneklerinin kullanımı ilgili pano boyutlarına bağlıdır
- Şunlar için uygun
- Yükseklik: = 38 U
= 1.800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 12 kg
- Brüt ağırlık
- 12,32 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 46,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955547
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005