Profil rayları standart, 482,6 mm (19") VX IT için

Model numarası: VX 5302108

482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.

Model numarası:
VX 5302108
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, standart
Ürün açıklaması
482,6 mm (19 ") montaj seviyesinin montajı için veya 482,6 mm (19") parçalı montaj için uygundur. L biçimli tasarım, 482,6 mm (19 ") sistem deliklerine bağlanabilen sunucu sistemlerinin, piyasada bulunan tüm montaj kitlerine doğrudan monte edilmesini sağlar.
Fayda
Entegre, çift yönlü U etiketi
Ön ve yan taraftaki U ızgarasına entegre sistem delikleri, yapısal kablolama için kablo yönlendirme bileşenlerinin U'ya özel montajına izin verir
Teknik özellikler
U ızgarasında yan yuvarlak ve dört köşeli delikler
Montaj düzlemi içinde ve bağlantı çerçevesi ile potansiyel dengeleme, sabitleme elemanları ile gerçekleştirilir
EIA 310 E standardı uyarınca U merkez sabitleme elemanlı 19" montaj deliği
Uygulamalar
VX IT pano sistemine 482,6 mm (19") montaj seviyesini monte etmek için
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Astarlanmış
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj konumu
ön
Montaj seçenekleri
Seçilen montaj tipine ve pano boyutlarına bağlı olarak 21"- 24" arasında alternatif kurulum genişlikleri gerçekleştirilebilir
Montaj talimatı
Sabitleme için çapraz çubuk, derinlik dikmesi veya montaj braketi içeren bir kombinasyon gereklidir
Farklı montaj seçeneklerinin kullanımı ilgili pano boyutlarına bağlıdır
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 47 U
= 2.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
8,2 kg
Brüt ağırlık
8,68 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
33,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177955462
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 47 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005
Dokümantasyonlar
Info sheet