OCP Güç Rayı, 21" OCP ORV3 raf için

Model numarası: IT 7100400

Rittal OCP ORV3 rafına güç kaynağı ünitesi (PSU) montajı için geçmeli ray.

Model numarası:
IT 7100400
Fayda
Hizmet ve ağ bileşenlerinin hızlı entegrasyonu için OCP tarafından kabul edilen çözüm
Basit, aletsiz tıklayıp takma mekanizması sayesinde hızlı montaj ve bakım
Ray başına 80 kg'a kadar yük kapasitesi
Uygulamalar
OCP ORV3 rafının sol ve sağ tarafına kurulum için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
galvanizli
Teslimat kapsamı
null
Şunlar için uygun
Pano tipi: OCP ORV3 raf
Bilgi
Her yükseklik birimi için bir ray gereklidir
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
2,984 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Ürün açıklaması
OCP Güç Rayı, 21", OCP ORV3 Rafına güç kaynağı ünitesini (PSU) monte etmek için
Dokümantasyonlar
Kılavuz