- Model numarası:
- IT 7100540
- Fayda
- Bir rack sisteminde 19" bileşenler ile 21" OCP bileşenlerin kullanıldığı hibrit uygulamaların kurulumu
- ORV3 rafında 1 OU için yeterli
- Basit, aletsiz tıklayıp takma mekanizması sayesinde hızlı montaj ve bakım
- Teknik özellikler
- 25 kg'a kadar yüklenebilir
- Uygulamalar
- OCP ORV3 rafının sol ve sağ tarafına kurulum için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- galvanizli
- Teslimat kapsamı
- null
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: OCP ORV3 raf
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,674 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
OCP adaptörü 21" - 19", yük kapasitesi maks. 25 kg, OCP ORV3 rafında kullanım için