- Model numarası:
- IT 7100410
- Ürün açıklaması
- OCP ORV3 Rafa 21" bileşenleri monte etmek için.
- Fayda
- Hizmet ve ağ bileşenlerinin hızlı entegrasyonu için OCP tarafından kabul edilen çözüm
- Basit, aletsiz tıklayıp takma mekanizması sayesinde hızlı montaj ve bakım
- Ray başına 80 kg'a kadar yük kapasitesi
- Uygulamalar
- OCP ORV3 rafının sol ve sağ tarafına kurulum için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- galvanizli
- Teslimat kapsamı
- null
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: OCP ORV3 raf
- Bilgi
- null
- Paketteki adet
- 8 adet
- Net ağırlık
- 12,8 kg
- Brüt ağırlık
- 14,78 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- OCP Rayı 21", OCP Rafı ORV3'e 21" bileşenlerin montajı için