Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Model numarası: TS 8613000

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

Model numarası:
TS 8613000
Ürün açıklaması
Subrack ve diğer ekipmanların monte edilmesi için. Kısmi büyütmeler için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
42 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Bilgi
482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
7,08 kg
Brüt ağırlık
7,453 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177212176
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS 19" montaj adaptörü, 1U, TS, 4'lü pk