Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Model numarası: TS 8613070

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

Model numarası:
TS 8613070
Ürün açıklaması
Subrack ve diğer ekipmanların monte edilmesi için. Kısmi büyütmeler için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
17 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Bilgi
482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
Şunlar için uygun
PC panosu için. Alt kapı arkasında.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,956 kg
Brüt ağırlık
3,157 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234