Adaptör-Profili, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Model numarası: TS 8613080

Yapı grubu taşıyıcıların ve başka eklentilerin tespitlenmesi için, kısmi küçültmeler için adaptör profilleri kısaltılabilir.

Model numarası:
TS 8613080
Ürün açıklaması
Subrack ve diğer ekipmanların monte edilmesi için. Kısmi büyütmeler için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
38 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Bilgi
482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
6,3 kg
Brüt ağırlık
6,631 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177212213
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS 19" profil, Al, TS, 38U, 4'lü pk