- Model numarası:
- TS 8613300
- Ürün açıklaması
- Yapı grubu taşıyıcılarının çift taraflı montajı için ve TS 8613.150, TS 8613.160 ve TS 8613.180 kızakların tespitlenmesi için. Montaj iç montaj düzeyinde gerçekleşir. Dış montaj düzeyi, örneğin kablo döşemesi için, derinlemesine montelenmiş TS sistem şasisi üzerinde kullanılabilir biçimde kalır.
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Bilgi
- Model adaptör profilleri gibidir, 482,6 mm (19") ancak yüksekliği asimetriktir, TS elektronik panosuna uygundur.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,846 kg
- Brüt ağırlık
- 4,045 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
TS Elektronik kabin arkası için 19" profil, Al, TS,2000mm, 2'li pk