19" montaj dikmeli DK PS, CS New Basic pano için

Model numarası: DK 7685000

19" bileşenlerin ağ ve sunucu racklarına ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için

Model numarası:
DK 7685000
Ürün açıklaması
19" bileşenlerin DK PS ağ ve sunucu kabinlerine ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için. Profil raylarının derinliği 25 mm aralıklarla ayarlanabilir. Profil raylarının tespitlenmesi için bir montaj dirseği gereklidir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj aksesuarları dahil
Yükseklik birimleri
15 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Basic pano
DK PS
Yükseklik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,494 kg
Brüt ağırlık
1,694 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Quick guide