19" montaj dikmeli DK PS, CS New Basic pano için

Model numarası: DK 7688000

19" bileşenlerin ağ ve sunucu racklarına ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için

Model numarası:
DK 7688000
Ürün açıklaması
19" bileşenlerin DK PS ağ ve sunucu kabinlerine ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için. Profil raylarının derinliği 25 mm aralıklarla ayarlanabilir. Profil raylarının tespitlenmesi için bir montaj dirseği gereklidir.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj aksesuarları dahil
Yükseklik birimleri
24 U
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Şunlar için uygun
Pano tipi: CS Basic pano
DK PS
Yükseklik: = 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,494 kg
Brüt ağırlık
2,693 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
10,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177133341
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm
Dokümantasyonlar
Quick guide