Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2018
- Model numarası:
- DK 7690000
- Ürün açıklaması
- 19" bileşenlerin DK PS ağ ve sunucu kabinlerine ve Outdoor CS New Basic kutularına montaj için. Profil raylarının derinliği 25 mm aralıklarla ayarlanabilir. Profil raylarının tespitlenmesi için bir montaj dirseği gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj aksesuarları dahil
- Yükseklik birimleri
- 33 U
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19" - Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK PS
Yükseklik: = 1.600 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,394 kg
- Brüt ağırlık
- 3,594 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177133389
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
- Dokümantasyonlar
- Quick guide