Inch birimli profil rayları FlatBox için

Model numarası: DK 7507706

2 olarak L biçiminde köşebent. Sabitleme katı.

Model numarası:
DK 7507706
Ürün açıklaması
2. montaj seviyesi olarak L-tipi. Sabitleme katı.
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Alet kullanmadan hızlı montaj için sabitleme malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
6 U
Bilgi
2. montaj seviyesi her zaman temel panonun yüksekliğinde sipariş edilmelidir
Parçalı dizayn mümkün değildir
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,56 kg
Brüt ağırlık
0,693 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177551497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK 19" profil, L, 6U, 2'li pk, Flatbox için
Dokümantasyonlar
Info sheet