Profil rayları, 482,6 mm (19") TS için

Model numarası: DK 7827061

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

Kızaklar, ağır yük TS için iki sabitleme yüzeyli elektrik dolabı

Model numarası:
DK 7827061
Dizayn
L tipi
Fayda
Ön kısımda entegre U işaretlemeleri, 19 inçli montaj seviyesinde sistematik kurulumu kolaylaştırır
L biçimli profil rayları sunucu sistemlerinin montaj setlerini sabitlemeye yarar
19" kısmi kurulum için uygun
Teknik özellikler
Entegre 482,6 mm (19") delikler (EIA standardı)
Yuvarlak yan ve kare delikler
19" İnçlik dahili donanımların iletken bağlantısı için krom kaplamalı
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
11 U
Bilgi
Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin.
L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,304 kg
Brüt ağırlık
1,503 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar