- Model numarası:
- DK 7827221
- Dizayn
- L tipi
- Fayda
- Ön kısımda entegre U işaretlemeleri, 19 inçli montaj seviyesinde sistematik kurulumu kolaylaştırır
- L biçimli profil rayları sunucu sistemlerinin montaj setlerini sabitlemeye yarar
- 19" kısmi kurulum için uygun
- Teknik özellikler
- Entegre 482,6 mm (19") delikler (EIA standardı)
- Yuvarlak yan ve kare delikler
- 19" İnçlik dahili donanımların iletken bağlantısı için krom kaplamalı
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 47 U
- Bilgi
- Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin.
- L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Yükseklik: 2.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 4,958 kg
- Brüt ağırlık
- 5,218 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177234987
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
DK 19" profil, L tipi, 45U, 2'li pk