- Model numarası:
- DK 7831611
- Ürün açıklaması
- L biçimli profil rayları metrik yapı grupları ve bileşenleri alır. Montaj takımına bağlı olarak 465 mm ve 515 mm tespitleme ölçüleri kurulabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 17 SU
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 46,566 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261