Montaj çerçevesi, 482,6 mm (19") TS,CS modül ve Basic mahfaza için

Model numarası: DK 7856710

Ön ve arka 482,6 mm (19�?) düzleminin büyütülmesi için, kaynaklanmış 482,6 mm (19�?) profili, farklı derinliklerde komple tespitlenebilmektedir.

Model numarası:
DK 7856710
Ürün açıklaması
Kaynakla birleştirilmiş 482,6 mm (19") montaj çerçevesi kusursuz biçimde derinlik değişkenli olarak tespitlenebilir ve ön ve arka 482,6 mm (19") düzeyinin geliştirilmesine yarar. Montaj çerçevesi yan ve arka taraflarda TS pano profilinin sistem deliklerine sahip olup bu sayede kablo toplama rayları, kablo döşeme mandalı gibi TS sistem donanımlarının tespitlenmesini sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
11 U
Taşıma kapasitesi
Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 10.000 N değerine kadar statik yük.
Bilgi
482,6 mm (19") montaj çerçevesi ile fan sacının kombinasyonu mümkün değildir. Aktif havalandırma için modüler fan çatısı ile kulanım önerilir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
CS Basic pano
CS modüler pano
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,482 kg
Brüt ağırlık
4,682 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Veri sayfaları
Technical Data sheet