Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2015
- Model numarası:
- DK 7856725
- Ürün açıklaması
- Kaynakla birleştirilmiş 482,6 mm (19") montaj çerçevesi kusursuz biçimde derinlik değişkenli olarak tespitlenebilir ve ön ve arka 482,6 mm (19") düzeyinin geliştirilmesine yarar. Montaj çerçevesi yan ve arka taraflarda TS pano profilinin sistem deliklerine sahip olup bu sayede kablo toplama rayları, kablo döşeme mandalı gibi TS sistem donanımlarının tespitlenmesini sağlar.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
- Yükseklik birimleri
- 24 U
- Taşıma kapasitesi
- Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 10.000 N değerine kadar statik yük.
- Bilgi
- 482,6 mm (19") montaj çerçevesi ile fan sacının kombinasyonu mümkün değildir. Aktif havalandırma için modüler fan çatısı ile kulanım önerilir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
CS Basic pano
CS modüler pano
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 10,246 kg
- Brüt ağırlık
- 10,785 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177402393
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261