Profil rayları, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec için

Model numarası: DK 7827160

Çıkıntılı modelde profil rayları. Alternatif olarak profil rayları L olarak da temin edilebilir.

Kızaklar, ağır yük TS için iki sabitleme yüzeyli elektrik dolabı

Model numarası:
DK 7827160
Dizayn
Eğri
Fayda
Ön kısımda entegre U işaretlemeleri, 19 inçli montaj seviyesinde sistematik kurulumu kolaylaştırır
Teknik özellikler
Entegre 482,6 mm (19") delikler (EIA standardı)
Yuvarlak yan ve kare delikler
19" İnçlik dahili donanımların iletken bağlantısı için krom kaplamalı
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik birimleri
33 U
Bilgi
Profil rayları ile 21″, 23″ ve 24″ sabitleme ölçüleri de gerçekleştirilebilir.
Lütfen sürgülü rayları, ilgili 482,6 mm (19") düzlem aralığına göre seçin.
L şeklindeki profil raylarla birleştiriliyorsa, L şeklindeki profil raylara uygun montaj adaptörünün kullanılması gerekir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
CS Toptec
Yükseklik: 1.600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,766 kg
Brüt ağırlık
4,966 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177234895
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar