Ürün kaldırıldığı tarih: 20 Oca 2021
- Model numarası:
- DK 5501262
- Ürün açıklaması
- Kaynaklı 482,6 mm (19") montaj çerçevesi, bir TS çerçeve iskeletinde inçli montaj düzlemi entegrasyonu için. Profilleme TS IT ile aynı, aletsiz montaj dâhil komple sistem uyumu. Tavan ve taban çerçevesi arasında değişken derinlikli sabitleme. Münferit yükseklik birimleri çift yönlü numaralandırılmış. Ön montaj çerçevesi, kablo yönetimi ve Dynamic Rack Control (RFID) entegrasyonu için hazırlanmış, arka montaj çerçevesi, PDU akım rayına yerden tasarruflu montaj için çift taraflı Zero-U-Space bünyesinde.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Astarlanmış
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 42 U
- Montaj konumu
- ön
- Taşıma kapasitesi
- Tam montajda iki 482,6 mm (19") montaj çerçevesi üzerine yük dağılımı aynı olduğunda 15.000 N değerine kadar statik yük.
- Bilgi
- Kabin çerçeve iskeletinin dış montaj yüzeyi diğer eklenebilecek ekipmanlar için boş bırakılmıştır, hava yönlendirme saclarıyla çevreli izolasyon desteklenir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9 kg
- Brüt ağırlık
- 12 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177716452
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- DK 19" Montaj çerçevesi, GD:600x2000mm, Montaj:ön
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz