- Model numarası:
- VX 8619300
- Ürün açıklaması
- Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 33 U
- Montaj ölçüleri
- Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Bilgi
- 482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
- 600 mm genişlikte panolarda 18 x 64 mm montaj rayı üzerinden derinlik ofset kurulumu mümkündür
- Elektronik panoya montajda: Arka taraftan montaj
- Şunlar için uygun
- VX elektronik pano arka taraf için
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 1.600 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,8 kg
- Brüt ağırlık
- 4,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX Adaptör profili 19", Min. pano yüksekliği: 1600 mm, 33 HE