Adaptör-Profili, 19" VX, VX SE için

Model numarası: VX 8619320

Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.

Model numarası:
VX 8619320
Ürün açıklaması
Elektronik bileşenlerin, subrack ve diğer 482.6 mm (19") ekipmanların sabitlenmesi için. Kısmi kurulumlar için montaj profilleri kolayca kısaltılabilir.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Yükseklik birimleri
42 U
Montaj ölçüleri
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Bilgi
482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
600 mm genişlikte panolarda 18 x 64 mm montaj rayı üzerinden derinlik ofset kurulumu mümkündür
Elektronik panoya montajda: Arka taraftan montaj
Şunlar için uygun
VX elektronik pano arka taraf için
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,6 kg
Brüt ağırlık
5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177927049
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX Adaptör profili 19", Min. pano yüksekliği: 2000 mm, 42 HE
Dokümantasyonlar
Info sheet
Load brochure