19" montaj sistemi

Profil raylar için aksesuarlar

Stand bileşenlerini takmak amacıyla profil raylarını takmak için çeşitli aksesuarlar mevcuttur

Profil raylar için aksesuarlar

Yatay görüş ekranı, 482,6 mm (19") Adaptör profili için

Panonun yüksekliği boyunca konumlandırılmış eklentiler, 482,6 mm (19") ve iç pano yüksekliği arasında denge sağlamak için.

Profil raylar için aksesuarlar

Profil rayları-ek takviye VX IT 19 "profil rayı için, standart

VX IT için dengesiz dağıtılmış yüklerin karşılanması için ek profil sabitlemesi.

Profil raylar için aksesuarlar

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Her bir RU biriminin benzersiz işaretlenmesi için inç ölçü şeklinde sayısal işaretli, en fazla 56 RU.

Profil raylar için aksesuarlar

2 HE bağlantı kiti inçlik yapı unsurları için

Bir pano dahilinde pano çerçevesine veya ön profil rayın yan tarafında tespitleme yoluyla 2 RU ölçüsünde ek montaj yüzeylerinin hızlı ve kolay entegre edilmesini mümkün kılmaktadır.

Profil raylar için aksesuarlar

Profil rayları-ek takviye L biçimli mon taj dikmeleri ile

Yüzeye dengesiz dağılmış yüklere karşı monte edilmiş profil rayların biçim değişikliğine yol açmaktadır, doğrudan 482,6 mm (19�?) profil raylara ve derinlemesine monte edilmiş sistem çerçevesine tespitlenir.

Profil raylar için aksesuarlar

Montaj açısı VX IT 19" profil rayları için

VX IT 19" profil rayları için montaj aparatı, profil raylarının VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için.

Profil raylar için aksesuarlar

Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") VX, VX SE için

Montaj profilinin 1 HE parçası. Tekli aksam taşıyıcılar ve diğer 19" donatıların montajı için.

Profil raylar için aksesuarlar

Adaptör-parçası, 482,6 mm (19") TS, VX SE için

Adaptör profilinin 1 RU parçası, münferit yapı grubu taşıyıcılarına ve başka eklentilere monte etmek için.