Profil rayları-ek takviye VX IT 19 "profil rayı için, standart

Model numarası: IT 5302124

VX IT için dengesiz dağıtılmış yüklerin karşılanması için ek profil sabitlemesi.

Model numarası:
IT 5302124
Ürün açıklaması
Eşit olarak dağıtılmamış yüklerde profil rayının bükülmesini önler. VX çerçeve iskeletinin dış montaj yüzeyinde profil ray ile montaj profili arasına doğrudan sabitlenir.
Fayda
482,6 mm (19 ") parçalı kurulum ile tekli sabitleme olarak da uygulanabilir
Uygulamalar
482,6 mm (19") profil ray standardın dış montaj düzlemine sabitlenmesi için
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,533 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet