Montaj açısı VX IT 19" profil rayları için

Model numarası: VX 5302160

VX IT 19" profil rayları için montaj aparatı, profil raylarının VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için.

Model numarası:
VX 5302160
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, dinamik
Ürün açıklaması
19" dikmelerin VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için.
Fayda
Profil rayların potansiyel dengelemesi doğrudan bağlantı üzerinden gerçekleşir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,68 kg
Brüt ağırlık
0,793 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177955578
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX IT 19" profil rayları için montaj aparatı, dinamik profil raylarının VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için. 600 mm genişliğe sahip Rack’larda, doğrudan çerçeve iskeletine sabitlenir
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet