Montaj açısı VX IT 19" profil rayları için

Model numarası: VX 5302169

VX IT 19" profil rayları için montaj aparatı, profil raylarının VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için.

Model numarası:
VX 5302169
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, standart
Fayda
Profil rayların potansiyel dengelemesi doğrudan bağlantı üzerinden gerçekleşir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,194 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177955622
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX IT 19" profil rayları için montaj aparatı, standart profil raylarının VX IT network/sunucu kabinlerine sabitlenmesi için, 800 mm. 800 mm genişliğe sahip Rack’larda çapraz traversin altına veya üstüne sabitlenir.
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet