Yatay görüş ekranı, 482,6 mm (19") Adaptör profili için

Model numarası: TS 8613030

Panonun yüksekliği boyunca konumlandırılmış eklentiler, 482,6 mm (19") ve iç pano yüksekliği arasında denge sağlamak için.

Model numarası:
TS 8613030
Ürün açıklaması
Panonun yüksekliği boyunca konumlandırılmış 482,6 mm (19") ekipmanlar, ve iç pano yüksekliği arasındaki boşlukları doldurmak için.
Malzeme
Çekme alüminyum profil
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Yükseklik: = 1.800 mm
= 2.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,571 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177213142
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
TS Doldurma paneli,19"yatay,Y:1800/2200mm,2'li pk