Ürün kaldırıldığı tarih: 15 Oca 2019
- Model numarası:
- TS 8613040
- Ürün açıklaması
- Panonun yüksekliği boyunca konumlandırılmış 482,6 mm (19") ekipmanlar, ve iç pano yüksekliği arasındaki boşlukları doldurmak için.
- Malzeme
- Çekme alüminyum profil
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Yükseklik: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,719 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- TS Doldurma paneli,19"yatay,Y:1600/2000mm,2'li pk