- Ürün numarası:
- DK 7284.135
- Ürün açıklaması
- Ek montaj aparatı, eşit olarak dağıtılmadan monte edilmiş bir sistemde montaj dikmelerinin bükülmesini dengeleyerek istenmeyen durumların önüne geçer. Bu, doğrudan 482,6 mm (19") profil raylara ve derinlemesine montelenmiş sistem şasisine (iç düzeye) tespitlenir.
- Uygulamalar
- Mevcut TS uygulamalarına ekleme yapmak için
- 800 mm genişlik için TS ağ duvarları
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
Genişlik: 800 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Montaj talimatı
- İç montaj düzlemi için ek olarak TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm gereklidir
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,6 kg
- Brüt ağırlık
- 0,621 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
DK 19" montaj aparatı,G:800mm panolar için