- Model numarası:
- VX 8619330
- Ürün açıklaması
- Malzeme
- Çelik sac, 2 mm
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Yükseklik birimleri
- 1 U
- Montaj ölçüleri
- Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Bilgi
- 482,6 mm (19") ölçüsü, 600 mm genişlikteki panoların çerçevede montajından elde edilir
- 600 mm genişlikte panolarda 18 x 64 mm montaj rayı üzerinden derinlik ofset kurulumu mümkündür
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,22 kg
- Brüt ağırlık
- 0,22 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- VX Adaptör parçası 19", 1 HE