19" montaj sistemi

Sürgülü raylar

Sürgülü raylar, 19" düzeyine asılan bileşenler için raf yüzeyini sunar ve ağır donanımların yükünü karşılar. Ağır yük sürgülü raylar 800 N statik yük taşıyabilirler.

Sürgülü raylar

Kızaklar, 1 HE, değişken derinlik VX IT, TE, TX CableNet için

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Öndeki ve arkadaki bir tespit düzleminin arasına monte etmek için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli VX IT için

19"lik bir tespit düzlemine montaj için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray TE için

Ön ve arka tespit düzlemi arasına monte etmek için, inç ölçülü ağır bileşenlerin desteklenmesi için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray TS Adaptör profili için, her iki taraftan tutturulmuş

Ön ve arka adaptör profilleri , 482,6 mm (19�?) veya adaptör parçaları arasında iki taraflı tespitleme, 482,6 mm (19�?).

Sürgülü raylar

Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli, ağır yük VX IT için

VX IT'de standart 19" profil rayları ve dinamik 19" profil rayları için ön ve arka montaj katı arasına montaj için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için çift taraflı sabitleme

Ön ve arka 482,6 mm 19" adaptör profilleri veya 482,6 mm 19" adaptör parçaları arasında montaj.

Sürgülü raylar

Kızaklar, ağır yük TS için iki sabitleme yüzeyli elektrik dolabı

İki tespit düzlemli TS network kabinetleri için, ağır eklentilerin desteklenmesi için.

Sürgülü raylar

Sürgülü ray VX 482,6 mm (19") adaptör profili için tek taraflı sabitleme

Adaptör profiline montaj, 482,6 mm (19").

Sürgülü raylar

Kızaklar, 1 HE, değişken derinlik VX IT, TE için

İnç ölçülü iki montaj düzlemli sunucu ve network kabinetleri için, eğik çıkıntılı ve L tipi profil raylara tespitlemek için, 482,6 mm (19") montaj çerçevesinde ve TE'de dışarı...

Sürgülü raylar

Sürgülü ray, 2 U, sabit monteli, kesintisiz İki çift 482,6 mm (19") montaj dikmesi için

İki tespit düzlemi için, 482,6 mm (19�?), data rackta ağır eklentilerin desteklenmesi için.

Sürgülü raylar

Dayanak derinliği Data Rack için

Data rackta iki 482,6 mm (19") tespit düzleminin tespitlenmesini ve sağlamlaştırılmasını sağlar, uzunluğu ayarlanabilir.

Sürgülü raylar

Dayanak derinliği 482,6 mm (19") profil raylar için

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.