- Model numarası:
- VX 5302032
- Ürün açıklaması
- Donanımların montajına ve yanal hava üflemekte olan bileşenlerin havalandırılmasına yönelik yanal sistem delikleri.
- Fayda
- Gerekli 19" düzlem aralıklarını ayarladıktan sonra 19" montaj profillerinin sistem deliklerine kolay takılması
- Uygulamalar
- Ön ve arka 19" montaj düzlemi arasında sabitleme için
- Ağır ekipman desteği için
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 2000 N, statik
- Bilgi
- Her bir yana etkili yerleştirme yüzeyi 35 mm
- Montaj seçenekleri
- 482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, standart: Düzlem mesafesi 520/545 mm
- 482,6 mm (19") montaj dikmeleri için, dinamik: Düzlem mesafesi 500/525 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,76 kg
- Brüt ağırlık
- 1,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm