Dayanak derinliği 482,6 mm (19") profil raylar için

Model numarası: VX 5302161

L biçimli profil rayları, sunucu sistemlerinin montaj setlerinin yerleştirilmesi için.

Model numarası:
VX 5302161
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, dinamik
Ürün açıklaması
19" montaj dikmesini yerleştirmek için.
Fayda
15.000 N’a kadar son derece yüksek yük kaldırma kapasitesi
Geliştirilmiş yük dağılımı sayesinde daha sağlam
Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün
Kablo soğutma veya LCP'nin (Sıvı Soğutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu için daha fazla alan
21", 23" veya 24" bileşenlerle alternatif büyütme için 19" profil raylarını entegre etmek için ideal
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Derinlik ayarlı ray
Montaj malzemeleri dahil
4 derinlik payandası (2 üstte, 2 altta)
Montaj talimatı
1000 mm'den daha derin ve 600 mm'den daha geniş panolarda, montaj dikmelerinin takılması için ilave VX IT taşıyıcı ray gerekir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT, dinamik
Genişlik: > 600 mm
Derinlik: = 1.000 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
10 kg
Brüt ağırlık
10,36 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
39,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177955585
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") profil rayları için derinlik çubuğu, inçli profil raylarını takmak için. Pano genişliği > 600 mm için, pano derinliği = 1.000 mm için, çelik sac, boyalı, RAL 9005
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet