- Model numarası:
- VX 5302166
- Dizayn
- VX IT 19 "profil rayı için, standart
VX IT 19 "profil rayı için, dinamik
- Ürün açıklaması
- 19" montaj dikmesini yerleştirmek için.
- Fayda
- 15.000 N’a kadar son derece yüksek yük kaldırma kapasitesi
- Geliştirilmiş yük dağılımı sayesinde daha sağlam
- Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün
- Kablo soğutma veya LCP'nin (Sıvı Soğutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu için daha fazla alan
- 21", 23" veya 24" bileşenlerle alternatif büyütme için 19" profil raylarını entegre etmek için ideal
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Derinlik ayarlı ray
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- 1000 mm'den daha derin ve 600 mm'den daha geniş panolarda, montaj dikmelerinin takılması için ilave VX IT taşıyıcı ray gerekir
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT, standart
VX IT, dinamik
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 1.200 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,5 kg
- Brüt ağırlık
- 3,652 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
482,6 mm (19") profil rayları için derinlik çubuğu, inçli profil raylarını takmak için. Pano genişliği: = 600 mm için, pano derinliği: = 1.200 mm için, çelik sac, boyalı, RAL 9005