- Model numarası:
- VX_IT 5302167
- Dizayn
- VX IT 19 "profil rayı için, standart
- Ürün açıklaması
- 800 mm genişliğinde VX IT network / sunucu panolarına standart 19" montaj dikmesinin genişlik-değişken montajı için.
- Fayda
- Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün
- Kablo soğutma veya LCP'nin (Sıvı Soğutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu için daha fazla alan
- 21", 23" veya 24" bileşenlerle alternatif büyütme için 19" profil raylarını entegre etmek için ideal
- Entegre bir rack iklimlendirme sisteminin enerji verimliliğini artırmak için 19" montaj düzleminin etrafındaki alan, hava yönlendirme saclarıyla kaplanabilir ve böylelikle soğutucu hava akımı hedefe yönelik kullanılabilir ve egzoz gazı azaltılır
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Taşıma kapasitesi
- 4000 N
- Montaj talimatı
- Doğrudan pano çerçevesine sabitlenir
- Profil raylarını çapraz traverslere vidalamak üzere VX IT 19" profil rayları 5302169 için bir montaj aparatı gereklidir.
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 800 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,6 kg
- Brüt ağırlık
- 3,82 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
- Çapraz traversler, VX IT profil rayı için, standart, 482,6 mm (19"), 800 mm genişliğindeki dolaplarda değişken derinlik ve genişlikte sabitleme için