Çapraz travers VX IT 19" profil rayları için

Model numarası: VX_IT 5302168

800 mm genişliğinde VX IT network/sunucu panolarına dinamik profil rayının derinlik ve genişlik-değişken montajı için.

Model numarası:
VX_IT 5302168
Dizayn
VX IT 19 "profil rayı için, dinamik
Ürün açıklaması
800 mm genişliğinde VX IT network / sunucu panolarına standart 19" montaj dikmesinin genişlik-değişken montajı için.
Fayda
Simetrik veya asimetrik büyütme mümkün
Kablo soğutma veya LCP'nin (Sıvı Soğutma Ünitesi) tek taraflı, asimetrik (yanal ofset) kurulumla entegrasyonu için daha fazla alan
21", 23" veya 24" bileşenlerle alternatif büyütme için 19" profil raylarını entegre etmek için ideal
Entegre bir rack iklimlendirme sisteminin enerji verimliliğini artırmak için 19" montaj düzleminin etrafındaki alan, hava yönlendirme saclarıyla kaplanabilir ve böylelikle soğutucu hava akımı hedefe yönelik kullanılabilir ve egzoz gazı azaltılır
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Taşıma kapasitesi
Bu çapraz travers üzerindeki bir montaj düzleminin maksimum yükleme kapasitesi montaj katı başına 7.500 N veya pano başına 15.000 N değerindedir.
Montaj talimatı
Doğrudan pano çerçevesine sabitlenir. Kullanım sadece montaj dikmesinin alt kısmında gerçekleşir.
VX IT profil rayı standardı 5302167 için çapraz traversler üst tarafa eklenir. Profil raylarını çapraz traverslere vidalamak üzere VX IT 19" profil rayları 5302169 için bir montaj aparatı gereklidir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
6,1 kg
Brüt ağırlık
6,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177970847
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
19" dinamik için VX IT travers, 800 mm genişliğinde VX IT network/sunucu kabinlerinde altta, dinamik, değişken derinlik ve genişliğe sahip profil raylarını sabitlemek için.
Dokümantasyonlar
Info sheet