- Model numarası:
- DK 7063883
- Ürün açıklaması
- Kayar rayların her biri gerekli olan uzunlukta çıkarılır ve ön ile arka montaj düzeylerinin arasına tespitlenir. Arka yüzdeki askı uçları ve ön yüzdeki vida boşlukları tek kişinin kolayca montaj yapabilmesini sağlar. Entegre edilecek montaj bileşenleri kayar raylar üzerinde yatacak şekilde yerleştirilmiştir ve opsiyonel olarak montaj düzeyindeki kendi tespitleme deliklerine sabitlenebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Oldukça ince kızak yapısı, çoğu entegrasyon durumunda inçlik montaj bileşenlerinin kullanılmasını mümkün kılar. Normlanmış montaj yüzeyine sabitlenmesi sayesinde hangi üreticiye ait olduğu fark etmemektedir. Kızak, kızağın altındaki montaj bölmesini çok az miktarda azaltır ve bu nedenle altta bulunan yükseklik birimi sadece kısıtlı olarak kullanılabilir.
- Yük kapasitesi (statik)
- 80 kg
- Yerleştirme yüzeyi
- Genişlik: 50 mm
- Uzunluk
- 590: 930 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261