Sürgülü ray TS Adaptör profili için, her iki taraftan tutturulmuş

Model numarası: TS 8613150

Ön ve arka adaptör profilleri , 482,6 mm (19�?) veya adaptör parçaları arasında iki taraflı tespitleme, 482,6 mm (19�?).

Model numarası:
TS 8613150
Ürün açıklaması
Ön ve arka adaptör profilleri 482,6 mm (19") veya adaptör parçaları 482,6 mm (19") arasında montaj.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 500 mm
Montaj ölçüleri
Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
3,34 kg
Brüt ağırlık
3,535 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS Kayar ray, sabit, 19", 500 mm için, 10'lu pk