- Model numarası:
- TS 8613160
- Ürün açıklaması
- Ön ve arka adaptör profilleri 482,6 mm (19") veya adaptör parçaları 482,6 mm (19") arasında montaj.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Derinlik: = 600 mm
- Montaj ölçüleri
- Installation depth for components: 482,6 mm
Bileşenler için montaj genişliği: 19"
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 4,29 kg
- Brüt ağırlık
- 4,485 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS Kayar ray, sabit, 19", 600 mm için, 10'lu pk